FF-T2 Z170-Z140
Flangia standard
ID 805013
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z170
- Lato macchina: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 104.8 mm
- Altezza: 21 mm
- Foro passante: 82 mm
- Peso: 2.8 kg
Specifiche tecniche
| Futterseite | Z170 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-4 Nr. 5 (Z140) |
| Teilkreis Futter [mm] | 133.4 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 104.8 |
| Höhe [mm] | 21.0 |
| Durchlass [mm] | 82.0 |
| Gewicht [kg] | 2.8 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws