arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T2 Z220-Z170 Illustration similar

FF-T2 Z220-Z170

Standard adapter plate

ID 805014

Tempo di consegna su richiesta
Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
  • Côté mandrin: Z220
  • Côté machine: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 171.4 mm
  • Cercle de pas de broche: 133.4 mm
  • Hauteur: 26 mm
  • Perçage: 104 mm
  • Poids: 6 kg
Côté mandrin Z220
Côté machine ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
Cercle de pas de mandrin [mm] 171.4
Cercle de pas de broche [mm] 133.4
Hauteur [mm] 26.0
Perçage [mm] 104.0
Poids [kg] 6.0

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation