FF-T2 Z300-Z220
Flangia standard
ID 805015
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z300
- Lato macchina: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 30 mm
- Foro passante: 130 mm
- Peso: 14.2 kg
Specifiche tecniche
| Côté mandrin | Z300 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-4 Nr. 8 (Z220) |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 235.0 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 171.4 |
| Hauteur [mm] | 30.0 |
| Perçage [mm] | 130.0 |
| Poids [kg] | 14.2 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation