arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CES

CES

Trocadores automáticos de ferramentas
Trocador de ferramentas acionado eletricamente, com função de autotravamento em caso de falha de energia elétrica e sistema de sensores integrado para monitoramento do travamento e da presença da ferramenta.

Completamente elettrico. Nessun compromesso. Anche con carichi pesanti.​

CES è un cambio utensile elettrico sviluppato appositamente per applicazioni in ambienti di produzione elettrificati. L'obiettivo è fornire una soluzione che funzioni completamente in modalità elettrica, anche con carichi elevati, e che possa essere integrata nelle moderne architetture di produzione senza alcuna infrastruttura pneumatica.
Il sistema CES si basa su una piattaforma meccanica collaudata e la sua geometria deriva dal cambio utensili pneumatico CPS, consentendo così il trasferimento di concetti di integrazione preesistenti.

  • Facile da installare, non è necessaria alcuna piastra adattatrice

  • Può essere integrato direttamente nella topologia di rete ​

  • Fornisce energia per molti usi diversi
    Utensili end-of-arm

Saldatura della carrozzeria nella produzione automobilistica con CES ​

Nell'ambito della produzione automatizzata di scocche, CES supporta l'utilizzo di torce per la saldatura in linee di produzione sempre più elettrificate. In quanto cambio utensili elettrico, consente il funzionamento senza alimentazione di aria compressa e contribuisce a un'architettura di sistema elettrica coerente.​

Grazie all'integrazione diretta nella topologia di rete, lo sforzo di integrazione si riduce. Allo stesso tempo, anche in applicazioni come la saldatura della scocca, carichi elevati possono essere gestiti in sicurezza e diversi utensili end-of-arm possono essere utilizzati in modo flessibile.​

Applicazione d'esempio CES

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Vai al portfolio Robot PLUS