Arresting hook
Accessories for the standard quick-change pallet systems
Arresting hook for quick and easy retrofitting on VERO-S tombstones as a fail-safe for clamping devices and clamping pallets.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Possibilità di integrazione successiva in qualsiasi momento
Sostituzione rapida e semplice del tappo e della vite di fissaggio su tutti i moduli NSE3 138, nonché dei perni di serraggio. - Ideale per applicazioni verticali
I ganci di arresto impediscono la caduta dei dispositivi di serraggio o dei pallet di serraggio all'apertura dei moduli. - Manipolazione semplice
Assiste nell'inserimento di dispositivi di serraggio pesanti o di pallet di serraggio. - Elevata capacità di carico
Ogni gancio di arresto può sostenere un carico fino a 100 kg
Opzioni ed informazioni speciali
- Maggiore sicurezza nelle soluzioni di serraggio verticale.
Il gancio di arresto VERO-S offre una sicurezza aggiuntiva durante il serraggio di dispositivi di serraggio pesanti o anche di pallet di serraggio in applicazioni verticali. Soprattutto nel caso dei cubi, è possibile fissare un gancio di arresto sia al punto di serraggio superiore che a quello inferiore. Di conseguenza, i ganci di arresto facilitano l'inserimento del pallet e ne impediscono la caduta all'apertura dei moduli di serraggio. I ganci di arresto possono essere installati rapidamente e facilmente in qualsiasi momento e ciascuno ha una portata di 100 kg.