arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Goupille de pièce

Goupille de pièce

Goupille de pièce
Des butées de pièce sont utilisées sur des mors à crocs et des mors palonnés pour modifier la profondeur de serrage. Si nécessaire, elles peuvent être usinées à une hauteur voulue.
Les butées de pièces peuvent également être utilisées pour des mors de serrage spéciaux spécifiques aux pièces
Elles sont fabriquées en acier C45, en variante douce ou dure.
Všechny filtry
70 výsledků
122160
-
예 
5.0 mm
122161
-
예 
5.0 mm
122162
-
예 
10.0 mm
122163
-
예 
10.0 mm
122164
-
예 
15.0 mm
122165
-
예 
15.0 mm
122166
-
예 
20.0 mm
122167
-
예 
20.0 mm
122168
-
예 
25.0 mm
122169
-
예 
25.0 mm