arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Sensori

Programma di completo di sensori accessori

SCHUNK offre un assortimento completo di sensori per il controllo induttivo, magnetico e ottico di moduli di presa, rotanti e lineari e accessori per la robotica. Oltre a interruttori senza contatto e interruttori semplici per una posizione, sono disponibili sensori programmabili con isteresi regolabile e due punti di commutazione impostabili. I sensori SCHUNK con uscita analogica sono adatti per più posizioni differenti o cicli di misurazione.
Tutti i filtri
111 risultati
APS-Z80

APS-Z80

아날로그 센서 APS-Z80은 SCHUNK 그리퍼의 죠 위치 쿼리에 사용됩니다. 유도적으로 경사면의 코스를 감지하고 지속적인 출력 신호를 돌려줍니다.
Mostra serie
MMS 22-A

MMS 22-A

SCHUNK 그리퍼의 상태 모니터링에는 아날로그 MMS 22-A 자기 센서가 사용됩니다. 접촉 없이 자석의 접근을 감지하고 지속적인 출력 신호를 반환합니다.
Mostra serie
FPS

FPS

SCHUNK 그리퍼의 최대 5개 죠 위치를 결정하기 위해 FPS 시스템이 사용됩니다. 이러한 목적을 위해, FPS 시스템의 자기 센서는 그리퍼에 설치된 자석을 감지합니다.
FPS 시스템은 그리퍼의 다섯 개 공간을 학습할 수 있으며 현재 죠 위치가 설정된 공간을 디지털 방식으로 표시합니다.
Mostra serie
IN

IN

유도성 근접 스위치는 자동화 구성품의 현재 상태를 스캔하는 데 사용됩니다. SCHUNK는 IN 및 INK 버전을 제공합니다. IN 버전은 직접적인 플러그식이거나 플러그 커넥터가 있는 성형 케이블을 보유합니다. INK 버전은 직접 배선에 적합합니다. 개방형 엔드가 있는 성형 케이블을 보유합니다.
Mostra serie
J02P/N

J02P/N

자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 신호를 내보냅니다.
Mostra serie
MMS

MMS

자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 신호를 내보냅니다.
Mostra serie
MMS 22-IO 링크

MMS 22-IO 링크

자기 스위치는 자동화 구성품의 모니터링에 사용됩니다. 구성품 내에 고정된 자석을 비접촉식으로 감지합니다. 추가 처리 데이터에 추가로, 센서는 IO-Link 인터페이스를 통해서 자기장의 처리를 출력합니다.
Mostra serie
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 값을 내보냅니다. 전환값은 프로그래밍할 수 있습니다.
Mostra serie
MMS 22-PI1-EX

MMS 22-PI1-EX

ATEX 마그네틱 스위치는 잠재적 폭발 위험이 있는 환경의 자동화 컴포넌트의 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이것은 마그네틱의 접근을 무접촉으로 탐지하며 특정 스위칭 값부터 디지털 시그널을 내보냅니다. 전환값은 프로그래밍할 수 있습니다.
Mostra serie
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 값을 내보냅니다. 전환값은 프로그래밍할 수 있습니다.
Mostra serie
MMS-P

MMS-P

자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 신호를 내보냅니다.
Mostra serie
J02R

J02R

리드 스위치는 자기장의 존재(자석)에 반응하는 기계적인 스위치입니다. 종종 전자기 스위치의 저비용 대안으로 사용됩니다.
Mostra serie
RMS

RMS

리드 스위치는 자기장의 존재(자석)에 반응하는 기계적인 스위치입니다. 종종 전자기 스위치의 저비용 대안으로 사용됩니다.
Mostra serie
BIP

BIP

아날로그 센서 BIP는 SCHUNK 그리퍼의 죠 위치 모니터링에 사용됩니다. 위치 변환기의 위치를 유도적으로 감지하여 연속적인 출력 신호를 생성합니다.
Mostra serie
SST

SST

SST 센서 시험기로 유도 센서와 마그네틱 스위치, 리드 접촉부를 신속하게 테스트하고 조정할 수 있습니다. 9V 합성 배터리에서 필요 전력이 제공됩니다.
Mostra serie
V

V

많은 SCHUNK 센서(IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 등)의 연결 및 각각의 센서 신호 수집용. 2구(V2), 4구(V4) 및 8구(V8) 버전.
1개의 4핀 M8 커넥터를 2개의 3핀 M8 커넥터로 나누기 위한 MMS22-PI2 및 MMS-P22 센서 연결용 V2-4P 센서 디스트리뷰터.
Mostra serie