arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95 Similar a la imagen

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95

Portaherramientas hidráulico

ID 1318348

En stock
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Longitud de proyección: 95 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 185 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Slim 4ax
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 53.2
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 69.0
G M12x1
Par de apriete mín. [Nm] 185.0
Peso [kg] 1.0
Variante Cool Flow sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,006 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
Refrigeración específica a través de cuatro canales de refrigerante montados a intervalos de 90° en el diámetro de sujeción

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta