arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

SCHUNK 生命科学:实现生命科学领域的自动化

在生命科学行业,验证流程直接决定了产品上市时间——每个工艺步骤都必须被证明是稳定、可重复且无污染的。这正是 SCHUNK 的专长所在。作为在受监管环境中实现精密与灵敏搬运的技术先驱,我们从一开始就提供兼容洁净室、符合标准且过程安全的解决方案。这一承诺体现在每个组件和细节上,形成了 SCHUNK 效应,为制造商带来了可量化的优势。

无论是医疗技术、制药还是实验室自动化,SCHUNK 都能确保可靠、轻柔地搬运敏感组件,并且完全没有残留物。这使制造商能够降低开发风险,提高产能,并在整个生命周期中实现优化合规解决方案。

联系我们

体验 SCHUNK 效应:

  • 真正适合的解决方案
    解决方案依托深厚的工程专业知识,为每个具体工艺精准定制。
    成果:生产率和质量明显提高。
  • 加快产品上市流程
    凭借深入的行业知识,SCHUNK 提供的组件和解决方案从一开始就能满足所有法规要求。这缩短了验证周期,加速了集成,并将产品更快地推向市场。
  • 在整个生命周期中确保过程安全
    凭借可靠的服务和长期支持,SCHUNK 确保最高的系统可用性以及可预测、稳定的流程。
    这是贯穿产品全生命周期的可量化优势。

我们在以下行业拥有丰富经验

制药

在制药生产中,质量和纯度是重中之重。无论是片剂、粉末、乳霜等固体、半固体产品,还是溶液类液体产品,其生产过程都必须透明、无差错且符合标准。

实验室自动化

在实验室中,系统化、重复性的流程至关重要。典型任务:安全抓取试剂和样品载体,并将其可靠地移送到测量和分析设备上。SCHUNK 越来越多地采用机电一体化自动化组件。

医疗技术

精确可靠的流程对医疗技术至关重要。SCHUNK 提供符合标准的刀具和工件夹持、抓取和自动化技术,用于完善医疗产品生产和组装的机器与系统。

在制药过程中搬运敏感产品,需要绝对无污染的精确操作。即使是最轻微的偏差也可能危及整批产品。SCHUNK 提供经过洁净室认证的机械手和快换系统,采用卫生设计,可安全地搬运西林瓶、注射器、静脉输液袋等物品。

适用于高性能制药流程

  • 毫不妥协的清洁度
    深思熟虑的材料选择和卫生设计意味着将您的污染风险降至最低。我们的产品经过专门设计,可耐受 VHP (气化过氧化氢)等腐蚀性清洁剂。
  • 无菌和清洁
    我们确保您的生产符合洁净室标准。凭借 ISO 14644 认证并符合 GMP 附件 1 要求,SCHUNK 产品可确保您无菌流程的质量。
  • 产品接触安全
    为了提高生产安全性并避免代价高昂的停机,SCHUNK 采用符合 FDA 要求并满足严格 H1 标准的材料和润滑剂。

制药行业解决方案

抓取预充式注射器

使用 40 工位抓取单元,可以单独搬运和放置预充式注射器。

搬运注射器和西林瓶

用于无菌室和药品液体灌装的机械手和工具快换装置。

药品制备

机械手和快换系统可以灵活搬运各种容器(例如注射器、玻璃西林瓶或静脉输液袋)。

得益于卫生设计,可在敏感的生产环境中可靠地更换工具

  • 在无菌环境中可靠、安全地使用
  • 灵活变更生产批次,无需人工干预
  • 为每种需求提供合适的快换装置

无菌快换装置的详细信息

 CEA 无菌快换系统:快速原型制作

实验室必须在获得绝对可重复结果的前提下,应对不断增加的样品量、熟练人员短缺以及严格的文档记录要求。例如,SCHUNK 能够实现样品管、微量滴定板和样品瓶的高精度、低颗粒损耗搬运。

实验室中的可靠性能

  • 可扩展的自动化
    可靠、可重复的流程可提升处理量,同时减少人员需求。
  • 质量可验证
    配备传感器监控的流程,满足对可追溯性和文档记录的高要求。
  • 实验室的灵活性
    模块化组件可以快速适应新的测试形式和工作流程。

自动化实验室解决方案

样品管安全固定

电动小元件抓取机械手在旋紧或旋开管盖时夹持样品管。

培养皿与沉降皿的移动

在加热柜中,通过 180° 旋转抓取单元定期翻转培养皿。

用于实验室分析的自动样品送样

电动小元件抓取机械手可确保安全搬运样品进行分析。无需更换机械手,也能抓取窄口样品管或整个托盘。

旋盖单元,确保样品容器开盖与密封的过程可靠性

  • 牢固夹持单个样品
  • 延长运行时间,减少维护
  • 非常适合有限的空间

旋盖单元的详细信息

旋盖单元应用图片

医疗技术组件越来越小,种类越来越多,需要极其精确、可验证且零误差容限的装配和制造过程。SCHUNK 提供坚固耐用、配备传感器监控的抓取和夹持解决方案,即使是精细的塑料和金属零件也能可靠搬运,而且磨损低,具有可追溯性。

助力稳定的医疗技术生产

  • 无差错装配
    基于传感器的安全过程
    最大限度减少错误。
  • 产品使用寿命长
    坚固耐用的 SCHUNK 组件确保持久性能
    以及可靠的医疗技术生产。
  • 加快上市时间
    可验证的系统能缩短开发时间
    及产能爬坡阶段。

医疗生产和装配过程解决方案​​

搬运椎弓根螺钉

椎弓根螺钉被自动输送到下一个生产工序。

笔式注射器组装

使用多个小元件机械手将零件精确组装为笔式注射器。

植入物加工

骨板由强力夹具牢牢夹持,并借助精密刀柄进行加工。

牙科微切割

使用刀柄对牙科植入物进行超精细、高精度加工。
人物图片:Phillip Gourmet 生命科学自动化

想要设计更安全、更高效或更具可扩展性的生命科学流程吗?

我们的专家会分析您的具体应用,并向您展示 SCHUNK 技术如何发挥作用。联系我们,获取免费初步咨询。

通往 SCHUNK 效应之路