TRIBOS SVL-20 Ø12x250
Polygonale verlenging
ID 205648
TRIBOS SVL-20 Ø12x250, Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 12 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 20 mm
- Totale lengte: 250 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
- Min. draaimoment: 30 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D5 | 20 mm |
| Totale lengte L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.41 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
5.500 RPM
Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
De versie van 250 mm kan worden ingekort tot 200 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar