arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 25 P HSK-A 100x100 유사 그림

ER 25 P HSK-A 100x100

ER 정밀 콜릿 척

N.º de identificação 1349157

ER 25 P HSK-A 100x100, 툴홀더
  • ER 정밀 콜릿 척
  • 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 정밀 콜릿 척
시리즈 ER 정밀 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 25
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 42.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
투영 길이 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 71.0
G M18x1.5
중량 [kg] 2.67
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능