arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 25 Mini SK 40x130 Podobné zobrazení

ER 25 Mini SK 40x130

Upínací kleština ER Mini

ID 1314974

ER 25 Mini SK 40x130, Upínače nástrojů
  • Upínací kleština ER Mini
  • Řada: Upínací kleština ER Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
技术 ER Mini 筒夹
系列 ER Mini 筒夹
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER 夹持尺寸 ER 25
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 130 mm / 5.1"
伸出长度 L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 110.9
G M18x1.5
重量 [kg] 1.41
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计