arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75 图片仅供参考

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75

多边形刀柄

ID 205573

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-R
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 30
  • 夹持直径: 10 mm
  • 突出长度: 75 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 24 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-R
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 44.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 53.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 24.0
重量 [kg] 1.07
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计