ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°
密封式 6 爪动力车床卡盘
ID 1339997
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 6 爪补偿卡盘
- 密封的设计
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 16 mm
- 活塞行程: 40 mm
- 摆动补偿: ± 3.5 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大启动力: 80 kN
- 最大旋转速度: 1000 1/min
- 重量: 400 kg
技术细节
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 20 (Z520) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 160.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 80.0 |
| Slag/klauw [mm] | 16.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 40.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 3.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 400.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding
Let op klemkracht/RPM diagram
De met * gemarkeerde klemmen in het klemkracht/snelheidsdiagram zijn bevestigd aan de klauwplaatversie met centrifugaalkrachtcompensatie.