ROTA-G 200-62 D4-GBK
手动车床卡盘,带卡爪快换
IDnr. 815015
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 62 mm
- 主轴架: ISO 702-2 Nr. 4
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 6.8 mm
- 齿距: 4.7 mm
- 最大夹持力*: 95 kN
- 最大扭矩: 90 Nm
- 最大旋转速度: 4600 1/min
- 重量: 21 kg
Technische gegevens
| Typ vretena | ISO 702-2 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 4 |
| Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 4600.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 95.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 90.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 6.8 |
| Rozstup zubov [mm] | 4.7 |
| Hmotnosť [kg] | 21.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití