ROTA-G 315-102 C6-GBK
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 815031
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 102 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 6
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 8.5 mm
- 齿距: 5.5 mm
- 最大夹持力*: 200 kN
- 最大扭矩: 210 Nm
- 最大旋转速度: 3200 1/min
- 重量: 65.7 kg
技术细节
| 스핀들 유형 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3200.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 200.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 210.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.5 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.5 |
| 중량 [kg] | 65.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書