arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-G 315-102 Z300-GBK

ROTA-G 315-102 Z300-GBK

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 815030

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 102 mm
  • 主轴架: Z300
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 8.5 mm
  • 齿距: 5.5 mm
  • 最大夹持力*: 200 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 3200 1/min
  • 重量: 52 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z300
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3200.0
Força de fixação máx. [kN] 200.0
Máx. torque [Nm] 210.0
Curso/castanha [mm] 8.5
Passo dos dentes [mm] 5.5
Peso [kg] 52.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação