ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP1
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819214
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 92 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 6
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 9.8 mm
- 齿距: 7 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 220 Nm
- 最大旋转速度: 3400 1/min
- 重量: 62.1 kg
技术细节
| Tipo de fuso | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 180.0 |
| Máx. torque [Nm] | 220.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.8 |
| Passo dos dentes [mm] | 7.0 |
| Altura H com flange [mm] | 128.0 |
| Peso [kg] | 62.1 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação