ROTA-S plus 500-162 C8-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
ID 814251
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 162 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 12 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 320 Nm
- Max. Drehzahl: 1500 1/min
- Gewicht: 175 kg
技术细节
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 320.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Zahnteilung [mm] | 8.5 |
| Eigenmasse [kg] | 175.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones