arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-1 M12-T18 Illustrazione simile

GSC-G-1 M12-T18

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 430425

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Viti di serraggio per corpo base
  • Utilizzati per il fissaggio diretto di dispositivi di serraggio attraverso il corpo base.
Dati tecnici:
  • Ideale per scanalature a T: 18 mm
  • Filetto : M12
  • Peso: 0.26 kg
스레드 M12
T 슬롯에 적합 [mm] 18.0
중량 [kg] 0.26

제공 범위
클램핑 나사