SGWB-S5-B 70-26.5-24
快换卡爪
N.º de identificação 1452108
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 平滑爪,活动式
- 快换爪
- 适用于: KSC mini
- 尺寸: 70 x 26,5 x 24 mm
- 夹紧步骤: 5 mm
- 重量: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 70.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 26.5 |
| 高さ [mm] | 24.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.2 |