VBK2-10 1xIL-1x7P 2CH
MAGNOS 附件
ID 1611044
标准连接电缆
产品特性:
产品特性:
- 模块化系统 KEH plus 的连接电缆
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 控制一个电磁吸盘
- 即插即用系统,易于安装
- 控制装置连接: 1 x ILME male
- 电磁吸盘连接: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- 通道数量: 2
- 电缆长度: 10 m
- 重量: 6.7 kg
技术细节
| チャンネル数 | 2.0 |
|---|---|
| ケーブル長 [m] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 6.7 |
納品内容
接続ケーブル、操作マニュアル