VBB2-5 1x7P-3x4P 1CH
Accessori MAGNOS
ID 1601355
Cassetta di derivazione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cassetta di derivazione per il sistema modulare KEH plus
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a tre piani magnetici
- Sistema plug-and-play per una facile installazione
- Dimensioni: 253 x 217 x 93 mm
- Collegamento dell'unità di controllo: 1 x 7-PIN CIR 24 male
- Collegamento piano magnetico: 3 x 4-PIN CIR 22 female
- Numero di canali: 1
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 9 kg
技术细节
| Numero di canali | 1.0 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 9.0 |
La fornitura comprende
Cassetta di derivazione, cavo, spina, libretto d'istruzione