arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBVS-W-S 90-30-18

GBVS-W-S 90-30-18

Měkké čelisti

ID 490777

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Měkká ocelová upínací čelist
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 30 x 18 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.31 kg
Breite [mm] 90.0
Tiefe [mm] 30.0
Höhe [mm] 18.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.31

Lieferumfang
Aufsatzbacke