SP 250-3
IDnr. 194102
SP 250-3,
- 高度 H: 15 mm
- 长度 L: 29.5 mm
- 宽度 B: 30 mm
- 螺纹 G: M6
Technische gegevens
| 高度 H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 螺纹 G | M6 |
IDnr. 194102
| 高度 H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 螺纹 G | M6 |