SVSL 33-25 PVC-DS
标准真空夹持技术的附件
Ident.-Nr. 1487806
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 真空软管
- 适用于所有矩阵板以及真空装置 SVAGG-40 和 SVAGG-63
- 外圆直径: 33 mm
- 内径: 25 mm
- 压力范围: -0.85 - 4 bar
- 工作温度: -15 - 65 °C
- 材料: PVC
Technical details
| 最小工作压力 [bar] | -0.85 |
|---|---|
| 最大工作压力 [bar] | 4.0 |
| 材料 | PVC |
| 外圆直径 [mm] | 33.0 |
| 内径 [mm] | 25.0 |
| 最低工作温度 [°C] | -15.0 |
| 最高工作温度 [°C] | 65.0 |
标配范围
真空软管