SPC-B 40
夹持销
IDnr. 1398347
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 具有通孔的定位销
- 定位销
- 定心直径: 25h6
- 夹紧力 M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
Technische gegevens
| 夹紧力 M16 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 变型 | 定位销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销;无调节螺钉