arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

动力车床卡盘,无通孔

特殊情况的问题解决方案

无论是法兰板,还是装配部件,又或是变形敏感的环形工件 –对许多定制的应用情况来说,SCHUNK 无通孔动力车床卡盘是理想的选择。无论是高夹持力、密封、长行程,还是通过三对卡爪或离心力补偿装置对低形变的补充工件进行夹持 – 这些多样性一定会让您物超所值。

我们对性能的承诺。您将获益

  • ROTA NCO、ROTA 2B和ROTA NCR 的卡盘高度低,因此可以最大限度地利用机床空间并达到最大系统刚度
  • 各侧经过硬化和打磨处理的功能部件保证了较高的回转和重复精度。
  • ROTA NCS 三爪和六爪卡盘为完全密封 ,维护率低且非常适合用于批量加工。
  • 卡爪的有效下拉功能可以防止工件从平坦的工作表面上滑落。
  • 所有筛选器
    67 条结果
    ROTA NCO

    ROTA NCO

    Mandrin de tour automatique universel à 3 mors avec large course des mors et passage de fluides intégré
    显示系列
    ROTA NCO2

    ROTA NCO2

    Grand mandrin 3 mors au poids optimisé avec étanchéification améliorée et grande course du mors
    显示系列
    ROTA NCR

    ROTA NCR

    Mandrin automatique à 6 voies avec mécanisme d'oscillation pour un serrage à faible déformation de composants à paroi mince. Aussi disponible avec système additionnel de compensation de force centrifuge.
    显示系列
    ROTA NCR-A

    ROTA NCR-A

    Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche avec mécanisme de pendule pour le serrage à faible déformation et des intervalles de maintenance trois fois plus longs
    显示系列
    ROTA 2B

    ROTA 2B

    Mandrin de tour automatique à 2 mors légers avec une longue course de mors et, parallèlement, une force de serrage élevée et des passages de joints tournants pré-installés. Convient parfaitement aux raccords de serrage.
    显示系列