SFG 630
Ganasce base
ID 157106
SFG 630, Ganasce base
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 40 mm
- Interspazio: 24 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
- Scopri la varietà delle nostre ganasce riportate per i tuoi mandrini autocentranti e trova le ganasce riportate adatte facendo semplicemente clic su "Strumenti" nel nostro strumento di ricerca rapida del morsetto!
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Ganasce base |
|---|---|
| Attacco | Incastro a croce |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 40.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 24.0 |
| Larghezza B [mm] | 65.0 |
| Altezza H [mm] | 62.0 |
| Altezza H1 [mm] | 58.0 |
| Lunghezza L [mm] | 230.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 82.0 |
| Vite | M20 |
| m/set [kg] | 16.23 |