Description
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Całkowicie szczelna wersja chwytaka
z możliwością zastosowań w zabrudzonych środowiskach - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Wyposażony układ utrzymywania siły chwytu
zapewniający utrzymanie chwytu w razie spadku napięcia - Kąt otwarcia regulowany w zakresie 20° - 180°
do uniwersalnych zastosowań - Układ kinematyczny
Przekładnia z jarzmem z wycięciem o dużych zakresach ruchu otwierającego /zamykającego
Opcje i informacje specjalne
- Chwytaki promieniowe 180° mają tę przewagę, że niepotrzebny jest dodatkowy ruch skokowy. Ponieważ każda szczęka obraca się do 90°, chwytak znajduje się poza obszarem roboczym, a ruch powrotny szczęk chwytaka nie jest potrzebny.
- Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca. - Wersja wysokotemperaturowa V/HT
do stosowania w wysokich temperaturach - Dodatkowe wersje
Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji. Dostępnych jest także wiele dodatkowych opcji – wystarczy, że powiesz nam, czego potrzebujesz! - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.