arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CMS

CMS

Sistema de cambio manual
Sistema de cambio manual fácil de usar con una amplia gama de complementos

使用便捷、模块多样和配件齐全,CMS 手动快换系统优势全面。任何需要工具快换的应用场合,机器人或固定应用,均可适用。

产品优势

  • 提升工艺可靠性
    所有型号(传感器可选配)均可集成锁定监测和工具到位监测

  • 配套空气通道
    所有气路均可用于轴向或径向供气或产生真空
    提供无配套空气通道的基础型号可选

  • 直接使用螺丝固定电、气和流体模块
    实现各种能量传输,用于控制多种工具

  • 食品级润滑脂
    该产品标配食品级润滑脂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。相应的 NSF 证书请参考以下网址 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 您可以在操作手册中进一步了解润滑脂详情。

CMS 应用

对于已使用 SCHUNK 手动快换产品的客户,CMS 系列可 1:1 替代之前的产品。同时为技术成熟的前系列产品补充了新的功能。
使用手动快换系列更换机电一体化机械手 EGU,只需操作锁定杆,无需使用其他工具。
机电一体化机械手 EGU 通过 CMS 快换系统与协作机器人相连接。机械手具有较大行程和抓取力范围,适用于涉及多种零件的应用。

手动快换工具

应用视频展示了如何借助 CMS 快换系统快速、轻松地更换末端工具。更换机电一体化机械手 EGU 和气动机械手 PGL-plus-P。快换系统有类型丰富的可选模块,提供各种介质传输选择。