arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPB

CPB

Trocadores automáticos de ferramentas
Trocador de ferramentas acionado pneumaticamente com função de auto-retenção em caso de perda de ar comprimido, a mola de pistão integrada garante que a formação de folga seja minimizada.
Contenuto disponibile a breve

自动快换装置 CPB​

柔性、紧凑、面向未来
带有自锁式螺栓机构的高稳定性快换装置,配有额外的气路通道和安装面,可最大限度地提高灵活性。

CPB 快换装置实现高效工具更换,提供了高柔性与工艺可靠性。CPB 的特点是使用自锁式螺栓机构。继承了 SCHUNK 在机床夹具领域 20 年的技术积累,将成熟的夹持系统从机床工作台转移到机器人上。适形锁定、自锁螺栓机构由真空硬化不锈钢制成,可确保高稳定性和较长的使用寿命。集成的 ISO 接口支持快速装配,降低装调工作量

查看宣传册

CPB 使用场景

CPB GROW Marking EGU 应用图片
CPB 快换装置 EGU 应用图片

优势 - 您将获益

  • 技术成熟的锁定机构
    由真空硬化不锈钢制成的正向锁定、自锁销机构稳定性高、使用寿命长,基于 20 多年的模块化工件夹持经验
  • 集成能源供应
    额外的气路通道为搬运模块和工具可靠供能
  • 便于装配
    机器人和工具侧集成的 ISO 接口符合 ISO 9409 标准,可实现快速组装并减少调试所需的工作量

RobotPLUS 主视图

探索 Robot PLUS

符合您需求的产品和技术
全新的 Robot PLUS 产品组合可为您的自动化系统提供面向未来的末端解决方案。

利用机器人技术优化生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的 Robot PLUS 产品系列专为改善您的生产工艺而设计。

前往 Robot PLUS 产品组合