arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCS 260/6 A8-KV

ROTA NCS 260/6 A8-KV

6-jaw power chuck without through-hole

ID 865031

Standard power lathe chucks without through-hole

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-12-31
Product features:
  • 6-jaw lever chucks
  • Hermetically sealed
  • Active pull down of the base jaws
  • Pendulum compensation: 2+2+2 jaws oscillating in pairs
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Jaw interface: Tongue and groove
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.8 mm
  • Piston stroke: 21 mm
  • Jaw pull-down: 0.3 mm
  • Pendulum compensation: ± 2 mm
  • Max. clamping force: 44 kN
  • Max. actuating force: 20 kN
  • Max. rotational speed: 3800 1/min
  • Weight: 45 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3800.0
Força de fixação máx. [kN] 44.0
Máx. força de atuação [kN] 20.0
Curso/castanha [mm] 5.8
Pull-down da castanha [mm] 0.3
Comprimento da alavanca [mm] 46.5
Curso do pistão (H) [mm] 21.0
Compensação de pêndulo [mm] ± 2
Peso [kg] 45.0