arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
自动化

控制公差,优化流程

SCHUNK 的模块化 AGM 补偿单元可有效校正机器人辅助自动化过程中的公差,为自动化树立了新的基准。该产品系列为各种应用提供了最大灵活性和可靠性。它是新型 Robot PLUS 产品组合的一部分。
SCHUNK AGM 机器装载 EMH AGM 补偿单元可根据公差进行调整,从而提高稳定性和过程效率。大负载、所有方向的补偿性能和众多版本使其独具优势。

无论机器人辅助制造过程中的任何不准确或公差,SCHUNK 的 AGM 补偿单元都能充分发挥作用。得益于其模块化设计和专利技术,AGM 可处理的有效载荷范围很广,从仅几克到 400 千克不等。丰富的产品组合包括 50 多种变型,可在各个方向(XY、Z、W、XYZ 和 WZ)进行补偿,经过精心定制,可满足现代制造业的需求。有了如此广泛的选择,用户一定能为每种应用找到合适的设备。

AGM-XYZ:实现可靠和精确的机器装载

在机床上下料过程中,公差会导致工件和夹具之间的干扰,从而中断过程并导致错误。AGM-XYZ 变型补偿了这些不准确之处,从而提高过程稳定性。

它在 X、Y 和 Z 方向上的补偿行为可以实现组件的精确定位。这样可以减少中断并确保平稳运行。获得专利的可选手动可调弹簧夹筒可保持补偿单元居中。根据尺寸的不同,可以采用不同的力范围,从而可以对重量补偿进行最佳调整。此外,可选传感器可以在不增加额外干扰轮廓的情况下检测 AGM 的锁定和解锁,简化过程监控。

SCHUNK AGM 机器装载 在机床上下料器过程中,AGM 通过 X、Y 和 Z 方向的补偿来确保精确定位,减少中断,提高过程稳定性。

AGM-XY:经过优化的连接工艺提供可靠的质量

在自动连接过程中,定位或组件公差构成了重大挑战,可能导致报废、返工或停机。由于需要搬运各种组件,从精密的电子板到大型发动机缸体,因此需要灵活精确的解决方案。

AGM-XY 变型可以可靠地补偿 X 轴和 Y 轴的不准确和偏移量,简化连接过程。由于行程可手动调节,补偿路径可以灵活调整。平稳运行的引导概念非常适合搬运易碎或脆弱的组件。此外,行程限制允许调整较短的行程,从而能够执行具有挑战性的连接过程。其紧凑设计还确保适用于空间受限的应用。

AGM-W:提高箱中取物效率

在箱中取物时,主要挑战是组件的位置不明确:必须检测并牢固抓住组件的几何形状,并且取出时不会发生碰撞。在取出过程中,组件的位置会不断变化,导致抓握不当和延迟。

AGM-W 具有角度补偿,机械手可以安全地拾取排列在不同位置的组件,而不会相互干扰。角度的补偿力可以通过压缩空气精确调整,即使在倾斜方向上也能进行精确的补偿。可选传感器也便于监控过程。

此外,气动锁定和解锁可实现高动态过程和快速行进路径。即使是易碎组件,也能实现高效的无损分离,彻底清空箱中物品。因此,AGM-W 提高了自动化存放和物流过程的生产率,减少了停机时间。

根据客户需求设计

SCHUNK 提供广泛的补偿单元产品组合,可以根据不同的行业要求和应用进行单独调整。多功能解决方案以灵活的应用给人留下深刻印象,并确保了自动化的效率、可靠性和精度。对于特定要求,经验丰富的 SCHUNK 工程团队可以与客户合作开发量身定制的解决方案。

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 1 MB ZIP Téléchargement