arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
公司 octobre 2023

自动化解决方案应用实践

纽伦堡 SPS 是自动化行业的焦点。2023 年 11 月 14 日至 16 日,参加者可以全方位地了解智能和数字自动化。SCHUNK 将展示实用的创新和精妙的自动化解决方案。例如:机电一体化抓取、柔性搬运和电动汽车解决方案。
SCHUNK – SLD/EGK SLD 系列线性直轴可在高速装配和搬运流程中缩短循环时间,提高生产率。借助 SoftGrip(轻柔抓取)模式,适用于小部件的 EGK 机械手可以安全地搬运印刷电路板。

对于 SCHUNK 而言,实用、用户友好的自动化解决方案和高效的未来生产方法是关注的重点。SPS 也是我们展示企业形象的重要平台,即帮助客户应对现代制造挑战的强大合作伙伴。SCHUNK 利用智能组件、数字化服务和全面的应用知识,帮助用户提高生产流程的灵活性、效率和可持续性,

SCHUNK – EGU 坚固耐用,用途广泛:电动通用型机械手 EGU 在会上展出了双机械手版本,特别适用于灵活的机床上下料。

为机电一体化抓取设定新基准

这同样适用于将在会上展出的智能机械手系列 EGU 和 EGK。它们将为灵活性、接口多样性和流程可靠性设定基准。机械手可以根据不同的搬运任务提供不同的抓取模式。新的通用电子设备和软件平台是智能的成功实践。现有的抓取方法正不断得到优化和补充,通过软件的不断更新,客户可以从面向未来的功能提升中获益。

适用于小部件的 EGK 机械手非常适合搬运精细和易碎工件,因此尤其适合实验室行业或电子制造中具有挑战性的应用。而另一款通用型 EGU 机械手则是适用于各种搬运任务的全能型产品。尤其在机床的灵活上下料方面,它能够发挥出最佳表现。

SCHUNK – 发卡机械手 SCHUNK 展位重点关注电动汽车行业的定制化解决方案:例如发卡式定子的生产。

推动电动汽车行业发展

SLD 系列的线性直轴也是强大的全能型产品。新一代电气线性电机驱动非常耐用,可确保在电子元件制造、生命科学和电动汽车领域的高速装配和搬运过程中缩短循环时间,提高生产率。该行业话题尤其受关注:SCHUNK 为此推出了前瞻性的产品组合。例如,将高速线性模块和高度灵活的双机械手组合使用,可成功将发卡式定子的自动安装时间减少到一秒,重复精度可达 0.01 mm!

欢迎前往 SCHUNK 在 3A 展厅的 11 号展位,了解更多内容以及其他实用方案。

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 5 MB ZIP Téléchargement