arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
刀柄

液压膨胀技术的引路者

在 2023 年的 EMO 展会上,SCHUNK 将推出一款全新刀柄——TENDO Silver。通过液压膨胀技术实现完美的刀具夹持,这样一款精密的全能型产品广受好评。
应用图片 – TENDO Silver 作为一款精密的全能型产品,TENDO Silver 是 SCHUNK 刀柄系列的完美补充。这款固定式刀柄是液压膨胀技术的理想入门之选,具有出色的性价比。

长期以来,金属加工领域的用户一直被刀柄液压膨胀技术的优势所吸引:刀具通过液压机构夹持,螺栓拧紧时,内部压力介质会被压缩,膨胀套筒发生弹性形变。这样,刀具柄部便会被牢牢夹紧。高张力可确保刀具安全固定和小于 0.003 mm 的高回转精度。该技术可实现优异的工件表面质量、避免了微小碎屑的干扰、保护了机床主轴并延长了刀具使用寿命。内部油垫能够有效地抑制加工过程中的振动。因为其使用寿命长、节能且节约资源,液压膨胀技术在可持续性方面也远胜其他技术。属于 SCHUNK 经济型产品的 TENDO Silver 为用户提供了全面的功能,除技术优势外还兼具出色的性价比,让人印象深刻。

低成本使用液压膨胀技术

作为液压膨胀技术领域的发明者和市场领导者,SCHUNK 在该技术领域已积累了 40 年的丰富经验。针对特定应用、差异化的刀柄细分意味着客户可以根据其应用和要求选择合适的液压膨胀刀柄。目标是让加工经济、高效且节约资源,TENDO 系列的用户数十年来一直非常满意。刀柄均经过精密动平衡,适用于高速运转。刀具柄部可直接夹持于刀柄中,TENDO 系列因其刀具更换精度可在数秒内达到微米级而受到广泛认可。用户能够节省装调时间,且无需外围设备。它们具备高度灵活性,除了直接夹持外,还可以搭配开槽或防冷液的减径套夹持不同直径的工件。持续高回转精度和有效减振可确保更长的使用寿命,从而节省成本,免除频繁的再次研磨或重新采购。

TENDO Silver 作为经济型产品完善了整个系列,是一款可与所有机床主轴兼容的精密、全能型产品。液压刀柄外轮廓符合 DIN 标准,经过抛光,可防污防锈,有八种不同的接口可供选择。

Download press releases

Press releases 2 MB ZIP Download