arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GWU-S 160-50 图片仅供参考

GWU-S 160-50

工件支撑套装

ID 1394231

工件支撑套装

产品特性:
  • 工件支撑件成套 – 宽度 160 mm
  • 由五对工件底层结构组成
  • 高度 = 15、30、40、45 和 47 mm。
  • 适用的系统夹爪 H = 50 mm。
技术参数:
  • 高程精度: 0.01 mm
  • 深度: 2.5 mm
  • 宽度: 160 mm
  • 重量: 1.25 kg
Largeur [mm] 160.0
Hauteur [mm] 15.0
Poids [kg] 1.25

Etendue de la livraison
Jeu de cales