arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98 Illustration similar

CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98

Mandrins de perçage CNC

ID 204469

CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98, Porte-outils
  • Mandrins de perçage CNC
  • Gammes: Mandrins de perçage CNC
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Longueur de projection: 98 mm
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 18 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec clé à douille hexagonale
Technologie Mandrins de perçage CNC
Gammes Mandrins de perçage CNC
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 98 mm / 3.9"
Longueur de projection L1 [mm] 98.0
L4 [mm] 72.0
Poids [kg] 1.46
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 18 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Adapté aux outils avec alimentation interne en liquide de refroidissement

Etendue de la livraison
Avec clé à douille hexagonale

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande