ROTA NCML 630
工件手动定心混合卡盘
ID 1381351
标准混合动力卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪定心和磁力卡盘
- 带有多重十字槽的卡爪快换系统
- 密闭通孔
- 定心卡盘: ROTA-S plus 2.0 160
- 技术: 径向磁极
- 磁铁类型: 双 AlNiCo
- 带退磁循环
- 单指行程: 6.5 mm
- 最大定心力: 65 kN
- 最大磁性夹紧力: 160 N/cm²
- 磁力夹持范围: 180 - 630 mm
- 磁极数量: 12
- 通道数量: 3
- 电源电压: 400 V / 50 Hz
- 最大旋转速度: 600 1/min
- 重量: 395 kg
技术细节
| 最大旋转速度 [1/min] | 600.0 |
|---|---|
| 最大定心力 [kN] | 65.0 |
| 最大磁性夹紧力 [N/cm²] | 160.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 80.0 |
| 最小磁力夹持范围 [mm] | 180.0 |
| 最大磁力夹持范围 [mm] | 630.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.5 |
| 磁极数量 | 12.0 |
| 通道数量 | 3.0 |
| 电源电压 | 400 V / 50 Hz |
| 重量 [kg] | 395.0 |
Scope of delivery
Hybrid chuck, soft top jaws, actuation key, assembly key, operating manual and CE declaration of conformity