arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 02 460V/60Hz 图片仅供参考

KEH plus 02 460V/60Hz

控制装置

ID 420661

In stock
Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Unité de contrôle pour le module KEH plus system
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Adaptable pour toutes les plaques de serrage magnétique de type MFRS2, MFPS, MFRS et MFR
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
  • Contrôle de l'affichage de statut SCHUNK
  • Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 350 x 300 x 130 mm
  • Nombre de canaux: 2
  • Poids: 10 kg
Raccordement électrique :
  • Raccordement électrique: 460V/60Hz
  • Sauvegarde: 32 A
Interfaces de communication
  • Connexion facile PLC à 3 BROCHES
  • Connexion à l'automate à 78 BROCHES (automatisation haut-de-gamme)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Raccordement 1x ILME
Nombre de canaux 2.0
Contrôle magnétique du mandrin Jusqu'à 2
Tension secteur 460V/60Hz
Poids [kg] 10.0

Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate