WZS EWAG
Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
SCHUNK tool grinding toolholder for highly precise and cost-effective tool grinding on all well-known brands of machines.
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 回转和重复精度 < 0.003 mm
均匀的切削作用和最高重复性保证了最佳的表面效果。 - 灵活的夹持范围
使用减径套,一支刃磨刀柄可用于夹持多种直径刀具。 - 优化干扰轮廓
超薄干扰轮廓,尤其用于增大砂轮和刀柄之间的干扰 - 出色的减振性能
防止机床主轴损坏 - 极大的夹紧深度
刀刃夹持精度始终不变 - 全面兼容性
SCHUNK 刀具磨削刀柄可用于众多知名品牌磨床,满足高精度和经济性刀具磨削的要求。对于自动化操作,特殊刀具磨削刀柄可以与减径套程序相结合,实现半自动和全自动化操作。