arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

SCHUNK는 업계 최고의 가치를 지닌 그리퍼뿐만 아니라 , 유지관리가 필요 없는 그리핑 사이클과 최대 수명을 제공합니다. SCHUNK의 공압 그리퍼는 항상 약속한 대로 제공되기 때문입니다.

SCHUNK의 공압 그리퍼는 세 가지 범주로 나뉩니다.

  • 프리미엄: 우리의 다재다능한 장비는 아무것도 남기지 않습니다.
  • 이코노미: SCHUNK 품질과 결합된 비용 대비 효율성
  • 기술: 당사의 프로세스 전문가가 모든 문제를 처리해드립니다.

공압 그리퍼의 힘:

  • 입증된
  • 길어진 제품 수명
  • 다용도
  • 고품질

SCHUNK 프리미엄 부문

어떠한 적용 분야에도 완벽한 그리퍼

프리미엄 부문에는 다양한 이형과 옵션이 포함된 최고 품질의 12가지 그리퍼가 있습니다. 당사는 업계 최고의 가치를 지닌 그리퍼뿐만 아니라 , 유지관리가 필요 없는 그리핑 사이클과 최대 수명을 제공합니다. 팁: 정밀 센서로 공압 그리퍼를 보완하여 다양한 정보나 스트로크 위치를 모니터링하십시오.

프리미엄 그리퍼의 힘:

  • 최고 성능 데이터
  • 최대 수명
  • 최대 36개월 보증
  • 다양한 이형과 어울리는 액세서리
ICON 방사형 그리퍼
ICON 평행 그리퍼
ICON 중앙 그리퍼

한눈에 보는 프리미엄 그리퍼

ICON 프리미엄 평행 그리퍼

각도형/방사형 그리퍼:

소형 부품: SWG
범용: PWG-plus , PRG

평행개폐형 그리퍼:

소형 부품: MPG-plus , KGG
범용: PGN-plus-P , PGL-plus-P
롱 스트로크: PLG , PHL

센트릭 그리퍼:

소형 부품: MPZ
범용: PZN-plus
롱 스트로크: PZH-plus

프리미엄 그리퍼의 새얼굴: PGL-plus-P

강력한 다용도 그리퍼를 찾는 사람들은 새로운 PGL-plus-P에 주목할 것입니다. 공압 범용 그리퍼는 스트로크, 힘, 연결성의 고유한 성능 패키지를 제공하여 유연성이 필요한 작업을 처리하는 데 완전히 적합합니다.

하이라이트:

  • 인증받고 신뢰할 수 있는 파지력 유지, GripGuard
  • 내장된 센서 시스템
  • 유연한 공작물 처리를 위한 긴 죠 스트로크
  • 더러운 환경에서 사용하기 위해 IP 64에 따라 밀봉

용도에 맞는 그리퍼를 선택하는 법에 대해 궁금하신가요?

지금 전화주십시오.

+49-7133-103-2929

SCHUNK 테크 부문

모든 도전을 받아들 일 수 있는 프로페셔널함

애플리케이션이 더 까다로울수록 공압 그리퍼의 성능은 당면한 작업에 부합해야 합니다. 당사의 테크 부문에서는 O-링, 기어 또는 림을 다루기 위해 특별히 개발된 그리퍼와 같은 다양한 "전문가"를 마음껏 만나볼 수 있습니다.

테크 그리퍼의 힘:

  • 공정 전문가
  • 최대 수명
  • 최고 성능 데이터

ICON Tech 평행 그리퍼

각도형/방사형 그리퍼:

소형 부품: 갭
범용: DRG

평행개폐형 그리퍼:

소형 부품: 갭 , KTG
범용: DPG-plus , PGB
롱 스트로크: SPG , PSH

센트릭 그리퍼:

소형 부품: 로그 , ORG
범용: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , 섕크 인터페이스가 있는 그리퍼

SCHUNK 이코노미 부문

효율적인 그리핑용

이코노미 부문에서는 성능뿐만 아니라 경제적 효율성에도 초점을 맞춥니다. 매력적인 조건에서도 진정한 SCHUNK 품질을 접하실 수 있습니다. 깨끗한 환경의 표준 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 그리퍼는 필수 특성에 중점을 두어 효율적으로 작동할 수 있습니다.

이코노미 그리퍼의 힘:

  • 매력적인 조건에서 입증된 SCHUNK 품질
  • 집중된 성능
  • 최대 경제 효율성

ICON 이코노미 평행 그리퍼

각도형/방사형 그리퍼:

소형 부품: SGW , SGB

평행개폐형 그리퍼:

소형 부품: MPC
범용: JGP-P , PGF
롱 스트로크: PFH-mini

센트릭 그리퍼:

범용: JGZ

이제 공압 자유 포지셔닝

애플리케이션 이미지 – PPD

SCHUNK의 PPD 포지셔닝 유닛을 사용하면 이제 공압 그리퍼를 사용하여 자유롭게 위치를 지정할 수 있습니다. 그리퍼, 센서, 위치 지정 장치로 구성된 매우 간단한 설정과 사전 제작된 PLC 기능 블록 덕분에 쉬운 시운전으로 이러한 작업이 가능합니다. 다양한 크기의 공작물을 이동하거나 서로 근접하여 이동하는 로봇 애플리케이션과 같이 유연성이 요구되는 모든 그리퍼 애플리케이션에 최적화된 솔루션입니다.

  • 공압 그리퍼의 자유로운 위치 조정
    그리퍼 핑거의 사전 위치 지정을 통한 사이클 시간 최적화 또는 충돌 방지
  • 출력 압력 조절을 통해 파지력 조절 가능
    다양한 민감도를 가진 공작물 그리핑파지
  • 그리퍼 죠 속도 조절 가능성
    파지 충격 감소로 인한 공작물 친화적인 그리핑용

PPD로