arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSL flex 315

KSL flex 315

Consol plate

ID 1452441

Tempo di consegna su richiesta
Příslušenství pro standardní ruční sklíčidla

Vlastnosti produktu:
  • Základní deska pro stoly s T-drážkou
  • Vhodné pro: ROTA-M flex 2+2 315
Technické údaje:
  • Průměr: 315 mm
  • Vlastní hmotnost: 21 kg
Vhodná velikost sklíčidla [mm] 315.0
Vlastní hmotnost [kg] 21.0