arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T1 Z170-A6 유사 그림

FF-T1 Z170-A6

표준 어댑터 플레이트

ID 803001

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 다이렉트 플랜지
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z170
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 6
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 133.4 mm
  • 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
  • 높이: 17 mm
  • 관통 구멍: 103.2 mm
  • 중량: 1.7 kg
척 사이드 Z170
기계 측 ISO 702-1 Nr. 6
척 피치 서클 [mm] 133.4
스핀들 피치 서클 [mm] 133.4
높이 [mm] 17.0
관통 구멍 [mm] 103.2
중량 [kg] 1.7

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사