FPS-F5
Sensor de posição flexível
ID 301805
Avaliação eletrônica FPS, Tamanho: F5
- Número de pontos de comutação: 5
- Voltagem nominal: 24 V
- Comprimento: 62 mm
技术细节
| Número de pontos de comutação | 5 |
|---|---|
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Min. tensão (CC) [V] | 10.0 |
| Máx. tensão [V] | 30.0 |
| Corrente nominal (CC) [A] | 0.01 |
| Peso [kg] | 0.06 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -25.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 70.0 |
| Classe de proteção IP (sensor, plugado) | 65 |
Em combinação com um sensor FPS ou MMS 22-A-05-V-M8, a eletrônica FPS é adequada para monitorar até cinco posições/áreas.