arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MMS 22-S-M8-NPN-SA 图片仅供参考

MMS 22-S-M8-NPN-SA

电子磁性开关

ID 301043

电磁开关 MMS, 带侧向电缆出口的版本, C 型槽

  • 开关点数量: 1
  • 切换类型: NPN
  • 闭合装置
  • 电缆长度: 30 cm
  • 电气接头: M8 连接器,3 针
  • 额定电压: 24 V
测量原理 磁性
开关功能 闭合装置
开关类型 NPN
开关点数量 1
最低环境温度 [°C] -20
最高环境温度 [°C] 80
传感器 LED 显示器
电压类型 DC
额定电压 24
最小工作电压 10
最大工作电压 30
断电 [V] 2
最大合闸电流 0.05
短路保护
极性反转保护
外壳材料 PA
电缆连接器/电缆终端 M8 连接器,3 针
电缆长度 L [cm] 30
电缆直径 D [mm] 2.2
电缆设计(电线横截面/电线数量) 3x 0,05mm2
电缆护套材料 聚氨酯
最小弯曲半径(动态) [mm] 22
最小弯曲半径(静态) [mm] 11
重量 0.01
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
防护等级 III
带侧向电缆出口的版本
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。