arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RMS 80-S-M8 유사 그림

RMS 80-S-M8

리드 스위치

ID 377721

리드 스위치 RMS

  • 전환점의 수: 1
  • 스레드 센서: M8x1
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 30 cm
  • 전기 연결: M8
  • 정격 전압: 24 V
Measuring principle reed
Switching function Closer
Number of switching points 1
Weight [kg] 0.01
Min. ambient temperature [°C] -5.0
Max. ambient temperature [°C] 70.0
Tightness IP (sensor) 67
Tightness IP (sensor, connected) 67
LED display in sensor no
Type of voltage DC/AC
Nominal voltage [V] 24.0
Min. voltage [V] 0.5
Max. voltage [V] 120.0
Max. switching current [A] 0.4
Cable diameter D [mm] 2.1
Min. bending radius (dynamic) [mm] 21.0
Min. bending radius (static) [mm] 10.5
Number of pins 3.0
Number of wires 2.0
Wire cross section [mm²] 0.14
Cable length L [cm] 30.0
Cable connector/cable end M8