SRH-plus 30-H-M8
ID 359361
汎用旋回ヘッド SRH-plus, サイズ: 30, 空圧式, 空圧および電気フィードスルー, ダンパー仕様: ハード, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 3 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー, 一体型電気フィードスルー付き
- フルードフィードスルーの数: 4
- 出力端の E 接続部のサイズ: M8
- トルク: 9.5 Nm
Technické údaje
| 回転角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 3 |
| トルク [Nm] | 9.5 |
| IP 保護等級 | 67 |
| 重量 [kg] | 4.5 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 145.0 |
| 有効加重なしの旋回時間 [s] | 1.4 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| フルードフィードスルーの数 | 4.0 |
| 流体フィードスルーの最大圧力 [bar] | 8.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.05 |
| 出力端の E-フィッティングの数 | 6.0 |
| 出力端の E 接続部のサイズ | M8 |
| 最大電圧 [V] | 24.0 |
| 最大電流/リード線 [A] | 1.0 |
| 最大電流 [A] | 1.0 |
| 長さ X [mm] | 96.0 |
| 幅 Y [mm] | 153.7 |
| 高さ Z [mm] | 156.2 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 19.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 800.0 |
すべてのユニットはFKMバージョンでも利用可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
寸法と最大荷重
許容最大慣性 J
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
許容最大慣性 J
- Osa X:
- 旋回時間
- Osa Y:
- 質量慣性モーメント
- Horní část osy X:
- サイクル数 / 時
図は、スイベル軸に対する対称設計(*)のアプリケーションに有効です:1つの取り付け面に対して片側中心配置(**)、および 6bar の運転圧。質量慣性モーメントは常に回転軸を参照します。サイクルタイムは、ショックアブソーバーのストロークで調節することができます。そうでないと、寿命が短くなることがあります。
ご要望に応じ他の用途向けの設計も承ります。お気軽にお問い合わせください。
ご要望に応じ他の用途向けの設計も承ります。お気軽にお問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。
停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって