SRH-plus 40-H-CB
ID 359383
通用旋转头 SRH-plus, 尺寸: 40, 气动, 气动导孔, 减振器型式: 硬, 中心孔(CB 型), 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 3 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器
- 流体通路数量: 8
- 扭矩: 19.1 Nm
技术细节
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 端位置调整 [°] | 3 |
| 扭矩 [Nm] | 19.1 |
| IP 防护等级 | 67 |
| 重量 [kg] | 6.7 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 336.0 |
| 无有效负载的旋转时间 [s] | 1.6 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 连接软管直径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 流体通路数量 | 8.0 |
| 流体通道的最大压力 [bar] | 8.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重复精度 [°] | 0.05 |
| 长度 X [mm] | 121.5 |
| 宽度 Y [mm] | 183.9 |
| 高度 Z [mm] | 186.9 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 68.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 2900.0 |
所有单元也可提供 FKM 版本。如需详细信息,请联系我们。
尺寸和最大载荷
最大惯性 J
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
最大惯性 J
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
图表适用于旋转轴带对称设计(*)的应用情况:一侧布置于安装面中心位置(**),且工作压力 6 bar。质量惯性矩务必参见旋转轴。可以通过节流和减震器行程调整来调节周期时间。否则,使用寿命可能缩短。
我们很乐意帮您设计其他应用。请联系我们。
我们很乐意帮您设计其他应用。请联系我们。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
标配范围
定心套、直连接口 O 型圈、装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求