SRM 25-H-180-3-4P
ID 1324473
- 旋转角度: 180 °
- 端位置调整: 3 °
- 终端终点位置阻尼: 液压减震器
- 扭矩: 4 Nm
- 流体通路数量: 4
技术细节
| 终端终点位置阻尼 | 液压减震器 |
|---|---|
| 旋转角度 [°] | 180 |
| 扭矩 [Nm] | 4.0 |
| 中间位置数量 | 无 |
| IP 防护等级 | 65 |
| 重量 [kg] | 2.56 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 84.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 连接软管直径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 洁净室等级 ISO 14644-1 | 5 |
| 洁净室等级:ISO 14644-1 | 2015 |
| 重复精度 [°] | 0.07 |
| 中孔直径 [mm] | 17.1 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.5 |
| 力矩 My max. [Nm] | 64.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 2250.0 |
| 流体通路数量 | 4.0 |
| 流体通道的最小压力 [bar] | -0.8 |
| 流体通道的最大压力 [bar] | 8.0 |
| 介质通道的最大体积流量(6 bar 时) [l/min] | 140.0 |
| 带介质导孔的版本 | 是 |
尺寸和最大载荷
最大允许惯性 J*
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,对于基本单元有效,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
最大允许惯性 J*
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
피니언 위치
왼쪽 말단 위치에서 항상 표시됨 피니언이 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표가 회전 방향을 분명하게 표시합니다.
피니언 나사 연결 다이어그램
스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다. 스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다.
공압 중간 위치로 이동
정격 토크의 절반만을 사용하여 수행됩니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.
하우징 재료
알루미늄(압출형)
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
주문한 버전의 스위블 유닛, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시